(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

2 flautas, cuello de lápiz corto, tipo de extremo de bola (tipo de alta precisión) FX-PCS-EBD-6

2 flautas, cuello de lápiz corto, tipo de extremo de bola (tipo de alta precisión) FX-PCS-EBD-6
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas súper ultrafina y el cuello de lápiz de alta rigidez logran altas velocidades, alta precisión y una vida súper larga. También elimina los problemas de vibración inherentes al procesamiento y tallado de formas finas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-PCS-EBD-6-R0.1X1X1
FX-PCS-EBD-6-R0.1X1X1.5
FX-PCS-EBD-6-R0.1X2X1
FX-PCS-EBD-6-R0.1X2X1.5
FX-PCS-EBD-6-R0.1X30X1
FX-PCS-EBD-6-R0.1X30X1.5
FX-PCS-EBD-6-R0.1X130X1
FX-PCS-EBD-6-R0.1X130X1.5
FX-PCS-EBD-6-R0.2X1X2
FX-PCS-EBD-6-R0.2X1X3
FX-PCS-EBD-6-R0.2X1X4
FX-PCS-EBD-6-R0.2X1X5
FX-PCS-EBD-6-R0.2X2X2
FX-PCS-EBD-6-R0.2X2X3
FX-PCS-EBD-6-R0.2X2X4
FX-PCS-EBD-6-R0.2X2X5
FX-PCS-EBD-6-R0.2X30X2
FX-PCS-EBD-6-R0.2X30X3
FX-PCS-EBD-6-R0.2X30X4
FX-PCS-EBD-6-R0.2X30X5
FX-PCS-EBD-6-R0.2X130X2
FX-PCS-EBD-6-R0.2X130X3
FX-PCS-EBD-6-R0.2X130X4
FX-PCS-EBD-6-R0.2X130X5
FX-PCS-EBD-6-R0.3X1X3
FX-PCS-EBD-6-R0.3X1X5
FX-PCS-EBD-6-R0.3X2X3
FX-PCS-EBD-6-R0.3X2X5
FX-PCS-EBD-6-R0.3X30X3
FX-PCS-EBD-6-R0.3X30X5
FX-PCS-EBD-6-R0.3X130X3
FX-PCS-EBD-6-R0.3X130X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X1X3
FX-PCS-EBD-6-R0.4X1X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X1X7
FX-PCS-EBD-6-R0.4X2X3
FX-PCS-EBD-6-R0.4X2X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X2X7
FX-PCS-EBD-6-R0.4X30X3
FX-PCS-EBD-6-R0.4X30X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X30X7
FX-PCS-EBD-6-R0.4X130X3
FX-PCS-EBD-6-R0.4X130X5
FX-PCS-EBD-6-R0.4X130X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X1X3
FX-PCS-EBD-6-R0.5X1X5
FX-PCS-EBD-6-R0.5X1X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X1X9
FX-PCS-EBD-6-R0.5X2X3
FX-PCS-EBD-6-R0.5X2X5
FX-PCS-EBD-6-R0.5X2X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X2X9
FX-PCS-EBD-6-R0.5X30X3
FX-PCS-EBD-6-R0.5X30X5
FX-PCS-EBD-6-R0.5X30X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X30X9
FX-PCS-EBD-6-R0.5X130X3
FX-PCS-EBD-6-R0.5X130X5
FX-PCS-EBD-6-R0.5X130X7
FX-PCS-EBD-6-R0.5X130X9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Sección del cuello Cono medio ángulo
(La licenciatura)
Herramienta no. Ángulo de pendiente efectivo
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16501185132220°22′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16501.5185132230°35′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16501285132420°45′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16501.5285132431°11′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.165010.585132120°11′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16501.50.585132130°17′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.165011.585132320°33′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.16501.51.585132330°53′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3502185134220°39′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3503185134230°47′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3504185134240°50′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3505185134250°52′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3502285134421°19′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3503285134431°34′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3504285134441°41′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3505285134451°45′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.35020.585134120°19′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.35030.585134130°23′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.35040.585134140°25′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.35050.585134150°26′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.35021.585134320°59′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.35031.585134331°10′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.35041.585134341°15′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.35051.585134351°18′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5503185136230°44′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5505185136250°51′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5503285136431°28′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.5505285136451°42′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.55030.585136130°22′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.55050.585136150°25′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.55031.585136331°6′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.55051.585136351°16′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6503185138230°43′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6505185138250°50′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6507185138270°53′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6503285138431°27′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6505285138451°41′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6507285138471°47′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.65030.585138130°21′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.65050.585138150°25′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.65070.585138170°26′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.65031.585138331°5′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.65051.585138351°16′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.65071.585138371°20′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8503185140230°35′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8505185140250°46′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8507185140270°50′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8509185140290°52′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8503285140431°11′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8505285140451°33′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8507285140471°41′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8509285140491°45′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.85030.585140130°17′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.85050.585140150°23′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.85070.585140170°25′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.85090.585140190°26′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.85031.585140330°53′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.85051.585140351°9′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.85071.585140371°16′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.85091.585140391°19′

Cargando…

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Precisión R(µm) -0.005~+0.005
Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico