(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo corto de cuello largo de 4 flautas con revestimiento WXL (tipo acanalado profundo) WXL-LN-EMS

Tipo corto de cuello largo de 4 flautas con revestimiento WXL (tipo acanalado profundo) WXL-LN-EMS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Revestimiento WXL con excelente lubricación y resistencia al desgaste.
Se puede utilizar con una amplia gama de materiales de trabajo y aplicaciones de corte. Múltiples variaciones disponibles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WXL-LN-EMS-1X4
WXL-LN-EMS-1X6
WXL-LN-EMS-1X8
WXL-LN-EMS-1X10
WXL-LN-EMS-1X12
WXL-LN-EMS-1X16
WXL-LN-EMS-1.2X6
WXL-LN-EMS-1.2X8
WXL-LN-EMS-1.2X10
WXL-LN-EMS-1.2X12
WXL-LN-EMS-1.2X16
WXL-LN-EMS-1.4X6
WXL-LN-EMS-1.4X8
WXL-LN-EMS-1.4X10
WXL-LN-EMS-1.4X12
WXL-LN-EMS-1.4X14
WXL-LN-EMS-1.4X16
WXL-LN-EMS-1.4X22
WXL-LN-EMS-1.5X6
WXL-LN-EMS-1.5X8
WXL-LN-EMS-1.5X10
WXL-LN-EMS-1.5X12
WXL-LN-EMS-1.5X14
WXL-LN-EMS-1.5X16
WXL-LN-EMS-1.5X18
WXL-LN-EMS-1.5X20
WXL-LN-EMS-1.6X6
WXL-LN-EMS-1.6X8
WXL-LN-EMS-1.6X10
WXL-LN-EMS-1.6X12
WXL-LN-EMS-1.6X14
WXL-LN-EMS-1.6X16
WXL-LN-EMS-1.6X18
WXL-LN-EMS-1.6X20
WXL-LN-EMS-1.6X25
WXL-LN-EMS-1.8X6
WXL-LN-EMS-1.8X8
WXL-LN-EMS-1.8X10
WXL-LN-EMS-1.8X12
WXL-LN-EMS-1.8X14
WXL-LN-EMS-1.8X16
WXL-LN-EMS-1.8X18
WXL-LN-EMS-1.8X20
WXL-LN-EMS-1.8X25
WXL-LN-EMS-2X6
WXL-LN-EMS-2X8
WXL-LN-EMS-2X10
WXL-LN-EMS-2X12
WXL-LN-EMS-2X14
WXL-LN-EMS-2X16
WXL-LN-EMS-2X18
WXL-LN-EMS-2X20
WXL-LN-EMS-2X25
WXL-LN-EMS-2X30
WXL-LN-EMS-2.5X8
WXL-LN-EMS-2.5X12
WXL-LN-EMS-2.5X16
WXL-LN-EMS-2.5X20
WXL-LN-EMS-2.5X25
WXL-LN-EMS-3X8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5445431720040.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5445631720060.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5445831720080.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54451031720100.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54451231720120.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54501631720160.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.8445631722061.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.8445831722081.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.84451031722101.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.84451231722121.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.84501631722161.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.1445631724061.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.1445831724081.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.14451031724101.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.14451231724121.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.14501431724141.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.14501631724161.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.14602231724221.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3445631725061.45
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.52.3445831725081.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.34451031725101.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.34451231725121.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.34501431725141.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.34501631725161.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.34551831725181.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.34552031725201.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.62.4445631726061.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.62.4445831726081.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.62.44451031726101.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.62.44451231726121.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.62.44501431726141.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.62.44501631726161.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.62.44551831726181.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.62.44552031726201.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.62.44602531726251.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.82.7445631728061.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.82.7445831728081.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.82.74451031728101.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.82.74451231728121.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.82.74501431728141.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.82.74501631728161.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.82.74551831728181.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.82.74552031728201.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.82.74602531728251.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23445631730061.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23445831730081.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234451031730101.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234451231730121.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234501431730141.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234501631730161.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234551831730181.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234552031730201.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234602531730251.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234703031730301.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.7445831735082.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.74451231735122.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.74551631735162.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.74602031735202.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.74702531735252.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5645831740082.85

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.015

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico