(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

2 flautas, cuello largo, tipo corto para cobre / aleación de aluminio / plástico CRN-LN-EDS

2 flautas, cuello largo, tipo corto para cobre / aleación de aluminio / plástico CRN-LN-EDS
  • Descuento por volumen

Cuchilla corta con forma de cuello largo y alta rigidez que permite un mecanizado de alta eficiencia y alta precisión incluso con una gran exposición de la cuchilla. Ideal para el mecanizado de alta velocidad / alta precisión de electrodos de cobre.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CRN-LN-EDS-0.5X2.5
CRN-LN-EDS-0.5X3
CRN-LN-EDS-0.5X4
CRN-LN-EDS-0.5X5
CRN-LN-EDS-0.6X3
CRN-LN-EDS-0.6X6
CRN-LN-EDS-0.8X4
CRN-LN-EDS-0.8X8
CRN-LN-EDS-1X3
CRN-LN-EDS-1X4
CRN-LN-EDS-1X5
CRN-LN-EDS-1X6
CRN-LN-EDS-1X7
CRN-LN-EDS-1X8
CRN-LN-EDS-1X9
CRN-LN-EDS-1X10
CRN-LN-EDS-1.5X7.5
CRN-LN-EDS-2X10
CRN-LN-EDS-2X12
CRN-LN-EDS-2X14
CRN-LN-EDS-2X16
CRN-LN-EDS-2X18
CRN-LN-EDS-2X20
CRN-LN-EDS-2.5X12.5
CRN-LN-EDS-2.5X17.5
CRN-LN-EDS-2.5X25
CRN-LN-EDS-3X15
CRN-LN-EDS-3X30
CRN-LN-EDS-4X20
CRN-LN-EDS-5X25
CRN-LN-EDS-6X30
CRN-LN-EDS-8X40
CRN-LN-EDS-10X50
CRN-LN-EDS-12X60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.76602.585300050.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7660385315530.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7660485315540.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7660585315550.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.9660385315630.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.9660685315660.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.2660485300080.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.2660885315880.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5660385316030.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5660485316040.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5660585300100.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5660685316060.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5660785316070.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5660885316080.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5660985316090.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.56601085316100.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.36607.585300151.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

236601085300201.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

236701285317121.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

236701485317141.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

236701685317161.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

236701885317181.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

236702085317201.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.767012.585300252.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.767017.585317532.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.76702585317562.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.56701585300302.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.56803085318302.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466802085300403.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.56902585300504.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

696903085300605.85
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

81281104085300807.85
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015101255085301009.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12181214060853012011.85

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento CrN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.015

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico