(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2 flautas, cuello largo, tipo corto (tipo costilla profunda) WX-LN-EDS

2 flautas, cuello largo, tipo corto (tipo costilla profunda) WX-LN-EDS
  • Descuento por volumen

Ideal para el mecanizado de ranuras acanaladas o el mecanizado de componentes detallados cuando hay un problema con interferencia, etc. Seleccione la longitud efectiva de acuerdo con el procesamiento.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WX-LN-EDS-0.1X0.3
WX-LN-EDS-0.1X0.5
WX-LN-EDS-0.1X1
WX-LN-EDS-0.2X0.5
WX-LN-EDS-0.2X1
WX-LN-EDS-0.2X1.5
WX-LN-EDS-0.2X2
WX-LN-EDS-0.2X2.5
WX-LN-EDS-0.2X3
WX-LN-EDS-0.2X3.5
WX-LN-EDS-0.2X4
WX-LN-EDS-0.3X1
WX-LN-EDS-0.3X1.5
WX-LN-EDS-0.3X2
WX-LN-EDS-0.3X2.5
WX-LN-EDS-0.3X3
WX-LN-EDS-0.3X4
WX-LN-EDS-0.3X5
WX-LN-EDS-0.3X6
WX-LN-EDS-0.3X9
WX-LN-EDS-0.4X1.5
WX-LN-EDS-0.4X2
WX-LN-EDS-0.4X3
WX-LN-EDS-0.4X4
WX-LN-EDS-0.4X5
WX-LN-EDS-0.4X6
WX-LN-EDS-0.4X7
WX-LN-EDS-0.4X8
WX-LN-EDS-0.4X9
WX-LN-EDS-0.4X10
WX-LN-EDS-0.4X12
WX-LN-EDS-0.5X1.5
WX-LN-EDS-0.5X2
WX-LN-EDS-0.5X3
WX-LN-EDS-0.5X4
WX-LN-EDS-0.5X5
WX-LN-EDS-0.5X6
WX-LN-EDS-0.5X7
WX-LN-EDS-0.5X8
WX-LN-EDS-0.5X9
WX-LN-EDS-0.5X10
WX-LN-EDS-0.5X12
WX-LN-EDS-0.5X15
WX-LN-EDS-0.6X2
WX-LN-EDS-0.6X3
WX-LN-EDS-0.6X4
WX-LN-EDS-0.6X5
WX-LN-EDS-0.6X6
WX-LN-EDS-0.6X7
WX-LN-EDS-0.6X8
WX-LN-EDS-0.6X10
WX-LN-EDS-0.6X12
WX-LN-EDS-0.6X15
WX-LN-EDS-0.6X18
WX-LN-EDS-0.7X2
WX-LN-EDS-0.7X4
WX-LN-EDS-0.7X6
WX-LN-EDS-0.7X8
WX-LN-EDS-0.7X10
WX-LN-EDS-0.8X4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Forma de flauta Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.154450.3Con plomo30201000.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.154450.5Con plomo30201010.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.154451Con plomo30201020.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34450.5Con plomo30202010.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34451Con plomo30202020.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34451.5Con plomo30202030.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34452Con plomo30202040.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34452.5Con plomo30202050.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34453Con plomo30202060.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34453.5Con plomo30202070.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34454Con plomo30202080.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.454451Con plomo30203020.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.454451.5Con plomo30203030.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.454452Con plomo30203040.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.454452.5Con plomo30203050.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.454453Con plomo30203060.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.454454Con plomo30203080.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.454455Con plomo30203100.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.454456Con plomo30203120.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.454459Con plomo30203180.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64451.5Con plomo30204030.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64452Con plomo30204040.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64453Con plomo30204060.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64454Con plomo30204080.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64455Con plomo30204100.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64456Con plomo30204120.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64457Con plomo30204140.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64458Con plomo30204160.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64459Con plomo30204180.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.644510Con plomo30204200.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.644512Con plomo30204240.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.74451.5Con plomo30205010.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.74452Con plomo30205020.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.74453Con plomo30205030.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.74454Con plomo30205040.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.74455Con plomo30205050.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.74456Con plomo30205060.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.74457Con plomo30205070.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.74458Con plomo30205080.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.74459Con plomo30205090.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.744510Con plomo30205100.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.744512Con plomo30205120.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.745015Con plomo30205150.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.94452Con plomo30206020.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.94453Con plomo30206030.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.94454Con plomo30206040.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.94455Con plomo30206050.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.94456Con plomo30206060.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.94457Con plomo30206070.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.94458Con plomo30206080.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.944510Con plomo30206100.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.944512Con plomo30206120.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.945015Con plomo30206150.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.945018Con plomo30206180.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.714452Con plomo30207020.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.714454Con plomo30207040.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.714456Con plomo30207060.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.714458Con plomo30207080.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7144510Con plomo30207100.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.24454Con plomo30208040.75

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.015

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico