(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

2 flautas, cuello largo, tipo corto DLC-LN-EDS

2 flautas, cuello largo, tipo corto DLC-LN-EDS
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de hoja corta y cuello largo con recubrimiento DLC ultra suave. Demuestra sus habilidades cuando se usa con aleaciones de aluminio laminadas, etc., donde la soldadura es un problema.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DLC-LN-EDS-0.5X2.5
DLC-LN-EDS-1X5
DLC-LN-EDS-1.5X7.5
DLC-LN-EDS-2X10
DLC-LN-EDS-2.5X12.5
DLC-LN-EDS-3X15
DLC-LN-EDS-4X20
DLC-LN-EDS-5X25
DLC-LN-EDS-6X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7602.585281010.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.560585281020.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.3607.585281031.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23601085281041.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.77012.585281052.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5701585281062.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46802085281083.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.5902585281104.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69903085281125.85

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento DLC Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados
Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.020

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico