(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Multi-Flauta, Corto (Alta Rigidez) FXS-EMS

Multi-Flauta, Corto (Alta Rigidez) FXS-EMS
  • Descuento por volumen

Fresa de mecanizado de alta velocidad con rigidez de herramienta extremadamente alta. También es posible el mecanizado a alta velocidad de acero endurecido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FXS-EMS-1.5
FXS-EMS-2
FXS-EMS-2.5
FXS-EMS-3
FXS-EMS-3.5
FXS-EMS-4.5
FXS-EMS-5
FXS-EMS-5.5
FXS-EMS-8
FXS-EMS-10
FXS-EMS-12
FXS-EMS-14
FXS-EMS-15
FXS-EMS-16
FXS-EMS-18
FXS-EMS-20
FXS-EMS-25
FXS-EMS-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no. Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.55466085175150~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

27466085175200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58466085175250~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310466085175300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.512466085175350~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.515466085175450~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

515466085175500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.515466085175550~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820687085175800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10256108085176000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12306129085176200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143561610085176400~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154061610585176500~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164061610585176600~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184062011085176800~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204562011085177000~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255082512585177500~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305583214085178000~-0.03

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Modelo Cuadrado Revestimiento TiAlN
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico