(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Grabado profundo Tipo compatible Multifunción FXS-HPE

Grabado profundo Tipo compatible Multifunción FXS-HPE
  • Descuento por volumen

Dado que tiene un mango largo, permite un mecanizado de alta eficiencia incluso cuando se trabaja en ranuras de pared, sin preocuparse por la interferencia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FXS-HPE-10
FXS-HPE-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101581308546600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1421121608546640

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico