(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

High Helix Short Type FX-MG-EHS

High Helix Short Type FX-MG-EHS
  • Descuento por volumen

Incluso con el ranurado de 4 flautas, proporciona una excelente descarga de viruta y evita la formación de rebabas con excelente nitidez. También está disponible una versión de 3 flautas resistente al parloteo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FX-MG-EHS-3X3F

 
Número de Parte
FX-MG-EHS-3X3F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de flauta (D)(φ) 3 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Longitud de flauta (ℓ)(mm) 8
Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado Revestimiento TiAlN
Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Longitud total (L)(mm) 50 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados
Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Herramienta no. 8542130
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FX-MG-EHS-3X3F de la serie High Helix Short Type FX-MG-EHS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico