(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de diamante, 1 cuchilla, tipo corto MDOS

Fresa de diamante, 1 cuchilla, tipo corto MDOS
  • Descuento por volumen

Fresa sinterizada de diamante y fresa de punta de tipo soldado. Demuestra resistencia en el mecanizado de aleaciones no ferrosas y grafito.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MDOS-6
MDOS-8
MDOS-10
MDOS-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

676501285260605.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

898601685260807.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101110702085261009.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1213127524852612011.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Grafito Número de flautas(hoja) 1 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Sin torsión R Chaflán(mm) 0.4 Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico