(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo regular de 2 flautas para grafito GF-EDR

Tipo regular de 2 flautas para grafito GF-EDR
  • Descuento por volumen

Adopta la aleación de carburo como material base para una resistencia al desgaste extremadamente excelente. Realiza una vida útil más larga con el mecanizado de grafito.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GF-EDR-2
GF-EDR-3
GF-EDR-4
GF-EDR-5
GF-EDR-6
GF-EDR-7
GF-EDR-8
GF-EDR-9
GF-EDR-10
GF-EDR-11
GF-EDR-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2104752085370041.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3154753085370062.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4204754085370083.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52561005085370104.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63061006085370125.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7356110-8537014-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

84081107085370167.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9458120-8537018-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050101208085370209.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

115510130-8537022-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12651213085853702411.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Grafito Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico