(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

4 flautas largas tipo WX-PHL

4 flautas largas tipo WX-PHL
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de alta torsión de próxima generación con larga longitud de cuchilla, excelente rendimiento de descarga de viruta y alta rigidez de la cuchilla.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WX-PHL-3
WX-PHL-4
WX-PHL-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3123015830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4173015840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5203015850

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Longitud total (L)(mm) 60
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico