(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo corto de 4 flautas WX-EMS

Tipo corto de 4 flautas WX-EMS
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de 4 flautas de uso general en la que se utiliza carburo de alta tenacidad como material base. Se puede utilizar para una amplia gama de materiales de trabajo y permite un procesamiento altamente confiable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WX-EMS-2
WX-EMS-2.5
WX-EMS-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264403013020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.584403013025
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

102210703013100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico