(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo corto de 4 flautas MG-EMS

Tipo corto de 4 flautas MG-EMS
  • Descuento por volumen

De bordes afilados.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el MG-EMS de tipo corto de 4 flautas, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MG-EMS-13
MG-EMS-14
MG-EMS-15
MG-EMS-16
MG-EMS-17
MG-EMS-18
MG-EMS-19
MG-EMS-20
MG-EMS-21
MG-EMS-22
MG-EMS-23
MG-EMS-24
MG-EMS-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1326128584423
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1426128584424
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1526169084425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16321610084426
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17321610084427
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18321610084428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19322010084429
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20382010584430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21382010584431
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22382010584432
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23452512084433
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24452512084434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25452512084435

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico