(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Flauta 4, tipo corto para grafito DG-EMS

Flauta 4, tipo corto para grafito DG-EMS
  • Descuento por volumen

Fresa con recubrimiento de diamante dedicado para grafito.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DG-EMS-4
DG-EMS-6
DG-EMS-8
DG-EMS-10
DG-EMS-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

484808553208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6126808553212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81681008553216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020101008553220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1224121208553222

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento DG Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.027

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico