(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

4 flautas, tipo extralargo MG-EXML

4 flautas, tipo extralargo MG-EXML
  • Descuento por volumen

Sin revestimiento, 4 flautas y extralargo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MG-EXML-3
MG-EXML-4
MG-EXML-5
MG-EXML-6
MG-EXML-8
MG-EXML-10
MG-EXML-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3206608539356
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4326708539358
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5406808539360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6406808539362
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86381108539366
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075101258539370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1290121508539374

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico