(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede utilizar para una variedad de trayectorias de corte, desde mecanizado de alta precisión y alta eficiencia de la pared vertical hasta mecanizado helicoidal, mecanizado de contorneado y mecanizado en rampa. La cantidad de protuberancia se puede ajustar libremente gracias al diseño de mango de mango fino.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CA-MFE-10XR3 |
CA-MFE-12XR3 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material de trabajo | Aluminio / Cobre / Resina | Número de flautas(hoja) | 3 | Modelo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Sin recubrimiento | Procesamiento de aplicaciones | Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados | Forma de flauta | Con plomo |
Ángulo de hélice (θ) | Torsión estándar (30-40 °) | Radio de esquina(mm) | 3 | Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) | 0~-0.02 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente