(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

3 flautas, tipo corto para cobre / aleación de aluminio CA-ETS

3 flautas, tipo corto para cobre / aleación de aluminio CA-ETS
  • Descuento por volumen

Con un bolsillo ancho para virutas, que se ha diseñado teniendo en cuenta la nitidez y la descarga de virutas, realiza un mecanizado de alta eficiencia de ranuras y caras laterales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CA-ETS-3
CA-ETS-3.5
CA-ETS-4
CA-ETS-4.5
CA-ETS-5
CA-ETS-5.5
CA-ETS-6
CA-ETS-6.5
CA-ETS-7
CA-ETS-7.5
CA-ETS-8
CA-ETS-8.5
CA-ETS-9
CA-ETS-9.5
CA-ETS-10
CA-ETS-10.5
CA-ETS-11
CA-ETS-11.5
CA-ETS-12
CA-ETS-13
CA-ETS-14
CA-ETS-15
CA-ETS-16
CA-ETS-17
CA-ETS-18
CA-ETS-19
CA-ETS-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386508502806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.586508502807
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4116508502808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5116508502809
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5136508502810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5136508502811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6136508502812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5168608502813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7168608502814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5168608502815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8198608502816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.51910708502817
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91910708502818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51910708502819
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102210708502820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.52212758502850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112212758502821
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.52212758502851
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122612758502822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132612858502823
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142612858502824
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152616908502825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632161008502826
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1732161008502827
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1832161008502828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1932201008502829
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038201058502830

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico