(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

2 flautas, tipo corto en miniatura para cobre / aleación de aluminio / plástico CRN-EDS-3

2 flautas, tipo corto en miniatura para cobre / aleación de aluminio / plástico CRN-EDS-3
  • Descuento por volumen

El revestimiento de CrN altamente lubricante exhibe un excelente rendimiento al mecanizar aleaciones de cobre, aleaciones de aluminio y plásticos. Ideal para el procesamiento fino de electrodos de cobre y piezas de TI hechas de aleación de cobre.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CRN-EDS-3-0.5
CRN-EDS-3-0.6
CRN-EDS-3-0.7
CRN-EDS-3-0.8
CRN-EDS-3-0.9
CRN-EDS-3-1.1
CRN-EDS-3-1.2
CRN-EDS-3-1.3
CRN-EDS-3-1.4
CRN-EDS-3-1.5
CRN-EDS-3-1.6
CRN-EDS-3-1.7
CRN-EDS-3-1.8
CRN-EDS-3-1.9
CRN-EDS-3-2
CRN-EDS-3-2.1
CRN-EDS-3-2.2
CRN-EDS-3-2.3
CRN-EDS-3-2.4
CRN-EDS-3-2.5
CRN-EDS-3-2.6
CRN-EDS-3-2.7
CRN-EDS-3-2.8
CRN-EDS-3-2.9
CRN-EDS-3-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.58531005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.78531006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.72.28531007
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82.48531008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.92.68531009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.13.48531011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.23.88531012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33.88531013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.44.28531014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.28531015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.64.88531016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.74.88531017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.85.38531018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.95.38531019
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

268531020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.168531021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.26.78531022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.36.78531023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.488531024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.588531025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.688531026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.788531027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.888531028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.988531029
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

388531030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento CrN Diámetro del enlace (d)(mm) 3 Longitud total (L)(mm) 40
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.015

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico