(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
De bordes afilados.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el MG-EDL de tipo largo de 2 canales, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MG-EDL-13 |
MG-EDL-14 |
MG-EDL-15 |
MG-EDL-16 |
MG-EDL-17 |
MG-EDL-18 |
MG-EDL-19 |
MG-EDL-20 |
MG-EDL-21 |
MG-EDL-22 |
MG-EDL-23 |
MG-EDL-24 |
MG-EDL-25 |
Cargando…
Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Número de flautas(hoja) | 2 | Modelo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Sin recubrimiento | Procesamiento de aplicaciones | Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados | Forma de flauta | Con plomo |
Ángulo de hélice (θ) | Torsión estándar (30-40 °) | Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) | 0~-0.03 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente