(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

2-Flauta Medio Tipo MG-EDN

2-Flauta Medio Tipo MG-EDN
  • Descuento por volumen

De bordes afilados.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo medio MG-EDN de 2 canales, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MG-EDN-3.5
MG-EDN-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.512508510035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

517608510050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados
Forma de flauta Borde afilado Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico