(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de trozo de 2 flautas FX-MG-EDSS

Tipo de trozo de 2 flautas FX-MG-EDSS
  • Descuento por volumen

La longitud de la cuchilla es 1.5 veces el diámetro de la cuchilla, una cuchilla ultracorta que es ideal para el mecanizado de alta velocidad con centros de mecanizado de alta velocidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FX-MG-EDSS-3
FX-MG-EDSS-3.5
FX-MG-EDSS-4
FX-MG-EDSS-4.5
FX-MG-EDSS-5
FX-MG-EDSS-5.5
FX-MG-EDSS-6
FX-MG-EDSS-8
FX-MG-EDSS-10
FX-MG-EDSS-12
FX-MG-EDSS-14
FX-MG-EDSS-15
FX-MG-EDSS-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no. Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.565084076300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.55.265084076350~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4665084076400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.56.865084076450~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.565084076500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.58.265084076550~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6965084076600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81286084076800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015107084077000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1218127584077200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1421128584077400~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1523169084077500~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16241610084077600~-0.03
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no. Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico