(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

2 flautas tipo corto MG-EDS

2 flautas tipo corto MG-EDS
  • Descuento por volumen

De bordes afilados.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el MG-EDS de tipo corto de 2 flautas, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MG-EDS-1.40
MG-EDS-2
MG-EDS-2.1
MG-EDS-2.5
MG-EDS-2.7
MG-EDS-3.3
MG-EDS-4.2
MG-EDS-4.5
MG-EDS-5
MG-EDS-13
MG-EDS-14
MG-EDS-15
MG-EDS-16
MG-EDS-17
MG-EDS-18
MG-EDS-19
MG-EDS-20
MG-EDS-21
MG-EDS-22
MG-EDS-23
MG-EDS-24
MG-EDS-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma de flauta Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.44440Con plomo89714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26440Borde afilado84004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.16440Borde afilado89719
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58440Borde afilado84005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.78440Borde afilado89724
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.310645Borde afilado89729
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.211645Borde afilado89736
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.511645Borde afilado84009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513650Borde afilado84010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13261285Con plomo84023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14261285Con plomo84024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15261690Con plomo84025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163216100Con plomo84026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

173216100Con plomo84027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

183216100Con plomo84028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

193220100Con plomo84029
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203820105Con plomo84030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

213820105Con plomo84031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223820105Con plomo84032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234525120Con plomo84033
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244525120Con plomo84034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254525120Con plomo84035

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico