(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo corto de 2 flautas FX-MG-EDS

Tipo corto de 2 flautas FX-MG-EDS
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de 2 flautas de uso general con revestimiento FX para una excelente resistencia al calor. Se puede utilizar para una amplia gama de mecanizados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-MG-EDS-0.2
FX-MG-EDS-0.6
FX-MG-EDS-0.7
FX-MG-EDS-0.9
FX-MG-EDS-1
FX-MG-EDS-1.1
FX-MG-EDS-1.2
FX-MG-EDS-1.3
FX-MG-EDS-1.4
FX-MG-EDS-1.6
FX-MG-EDS-1.7
FX-MG-EDS-1.8
FX-MG-EDS-1.9
FX-MG-EDS-2
FX-MG-EDS-2.1
FX-MG-EDS-2.2
FX-MG-EDS-2.3
FX-MG-EDS-2.4
FX-MG-EDS-2.5
FX-MG-EDS-2.7
FX-MG-EDS-2.8
FX-MG-EDS-2.9
FX-MG-EDS-2.60
FX-MG-EDS-3
FX-MG-EDS-3.1
FX-MG-EDS-3.2
FX-MG-EDS-3.3
FX-MG-EDS-3.4
FX-MG-EDS-3.5
FX-MG-EDS-3.6
FX-MG-EDS-3.7
FX-MG-EDS-3.8
FX-MG-EDS-3.9
FX-MG-EDS-4
FX-MG-EDS-4.1
FX-MG-EDS-4.2
FX-MG-EDS-4.3
FX-MG-EDS-4.4
FX-MG-EDS-4.5
FX-MG-EDS-4.6
FX-MG-EDS-4.7
FX-MG-EDS-4.8
FX-MG-EDS-4.9
FX-MG-EDS-5
FX-MG-EDS-5.1
FX-MG-EDS-5.2
FX-MG-EDS-5.3
FX-MG-EDS-5.4
FX-MG-EDS-5.5
FX-MG-EDS-5.6
FX-MG-EDS-5.7
FX-MG-EDS-5.8
FX-MG-EDS-5.9
FX-MG-EDS-6
FX-MG-EDS-6.2
FX-MG-EDS-6.3
FX-MG-EDS-6.4
FX-MG-EDS-6.5
FX-MG-EDS-6.6
FX-MG-EDS-6.7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no. Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.434085190020~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.234085190060~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71.434085190070~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9234085190090~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.544085190100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.12.544085190110~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2444085190120~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.3444085190130~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.4444085190140~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.6544085190160~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.7544085190170~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.8544085190180~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.9544085190190~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2644085190200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.1644085190210~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.2644085190220~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.3644085190230~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.4844085190240~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5844085190250~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.7844085190270~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.8844085190280~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.9844085190290~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.6844085190260~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3864585190300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.11064585190310~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.21064585190320~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.31064585190330~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.41064585190340~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.51064585190350~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.61064585190360~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.71064585190370~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.81164585190380~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.91164585190390~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

41164585190400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.11164585190410~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.21164585190420~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.31164585190430~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.41164585190440~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51164585190450~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.61164585190460~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.71164585190470~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.81365085190480~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.91365085190490~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51365085190500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.11365085190510~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.21365085190520~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.31365085190530~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.41365085190540~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51365085190550~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.61365085190560~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.71365085190570~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.81365085190580~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.91365085190590~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61365085190600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.21686085190620~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.31686085190630~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.41686085190640~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.51686085190650~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.61686085190660~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.71686085190670~-0.02

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico