(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Corto de 2 flautas tipo FX-EDS-6

Corto de 2 flautas tipo FX-EDS-6
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo para mecanizado de alta velocidad que aprovecha completamente el rendimiento de los centros de mecanizado de alta velocidad / alta precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-EDS-6-0.2
FX-EDS-6-0.3
FX-EDS-6-0.4
FX-EDS-6-0.5X1.5
FX-EDS-6-0.6X1.8
FX-EDS-6-0.8X2.4
FX-EDS-6-1X2.5
FX-EDS-6-1.2X3
FX-EDS-6-1.4X3.5
FX-EDS-6-1.5X3.8
FX-EDS-6-1.6X4
FX-EDS-6-1.8X4.5
FX-EDS-6-2X5
FX-EDS-6-2.5X5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Forma de flauta Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.20.3-Con plomo8544102-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.30.4-Con plomo8544103-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.40.6-Con plomo8544104-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.50.71.5Con plomo85441050.45
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.60.91.8Con plomo85441060.55
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.81.22.4Con plomo85441080.75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.52.5Con plomo85441100.95
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.21.83Con plomo85441121.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.13.5Con plomo85441141.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.33.8Con plomo85441151.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.62.44Con plomo85441161.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.82.74.5Con plomo85441181.75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

235Borde afilado85441201.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.75Borde afilado85441252.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Longitud total (L)(mm) 50
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.015

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico