(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo corto de 2 flautas DIA-EDS

Tipo corto de 2 flautas DIA-EDS
  • Descuento por volumen

Fresa con recubrimiento de diamante ultra microcristalino. El material de aleación de aluminio con alto contenido de silicio y el tratamiento de grafito proporcionan una vida útil excepcional de la herramienta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DIA-EDS-0.5
DIA-EDS-1
DIA-EDS-1.5
DIA-EDS-2
DIA-EDS-3
DIA-EDS-4
DIA-EDS-5
DIA-EDS-6
DIA-EDS-8
DIA-EDS-10
DIA-EDS-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.514408504601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.54408504602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.544408504603
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264408504604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386458504606
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4116458504608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5136508504610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6136508504612
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

8198608504616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102210708504620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122612758504622

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Dia Coat Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico