(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Para ranura para llave de 2 flautas (OL1) MG-EKD

Para ranura para llave de 2 flautas (OL1) MG-EKD
  • Descuento por volumen

Para ranura de llave (OL1)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la ranura para llave de 2 flautas (OL1) MG-EKD, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MG-EKD-OL1-3
MG-EKD-OL1-4
MG-EKD-OL1-5
MG-EKD-OL1-6
MG-EKD-OL1-7
MG-EKD-OL1-8
MG-EKD-OL1-9
MG-EKD-OL1-10
MG-EKD-OL1-11
MG-EKD-OL1-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3564584256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4764584258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5865084260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6865084262
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71086084264
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81186084266
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

911107084268
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013107084270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1113127584271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1216127584272

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico