(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Para ranura para llave de 2 flautas (OH1) MG-EKD

Para ranura para llave de 2 flautas (OH1) MG-EKD
  • Descuento por volumen

Para ranura de llave (OH1)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la ranura para llave de 2 flautas (OH1) MG-EKD, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MG-EKD-OH1-3
MG-EKD-OH1-4
MG-EKD-OH1-5
MG-EKD-OH1-6
MG-EKD-OH1-7
MG-EKD-OH1-8
MG-EKD-OH1-9
MG-EKD-OH1-10
MG-EKD-OH1-11
MG-EKD-OH1-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3564584206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4764584208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5865084210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6865084212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71086084214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81186084216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

911107084218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013107084220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1113127584221
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1216127584222

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~+0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico