(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Sin revestimiento, 2 flautas y extralargo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Número de flautas(hoja) | 2 | Modelo | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Sin recubrimiento | Diámetro del enlace (d)(mm) | 6 | Procesamiento de aplicaciones | Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados |
Forma de flauta | Con plomo | Ángulo de hélice (θ) | Torsión estándar (30-40 °) | Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) | 0~-0.03 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente