(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de 3 flautas, vástago largo, chaflán (tipo positivo) LS-HSCT-P

Cortador de 3 flautas, vástago largo, chaflán (tipo positivo) LS-HSCT-P
  • Descuento por volumen

Tipo positivo.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la cortadora de biselado de vástago largo y 3 flautas (tipo positivo) LS-HSCT-P, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LS-HSCT-P-1X45X6
LS-HSCT-P-1X45X8
LS-HSCT-P-2X45X10
LS-HSCT-P-2X45X12
LS-HSCT-P-2X45X16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Gran diámetro final
(mm)
Herramienta no. Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.56920002661100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13.58920002881100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

24109200030102100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25129200032122105
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

27169200036162140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ángulo de la punta (θ) 90 Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio
Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica NA Tipo de material de herramienta Carburo
Presencia de recubrimiento NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Medio ángulo de conicidad(La licenciatura) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico