(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de chaflán de 3 flautas (tipo positivo) HSCT-P

Cortador de chaflán de 3 flautas (tipo positivo) HSCT-P
  • Descuento por volumen

Tipo positivo.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la cortadora de biselado de 3 flautas (tipo positivo) HSCT-P, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HSCT-P-1X45X6
HSCT-P-1X45X8
HSCT-P-2X45X10
HSCT-P-2X45X12
HSCT-P-2X45X16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Gran diámetro final
(mm)
Herramienta no. Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5692000066150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.5892000088160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2410920001010270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512920001212275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27169200016162100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ángulo de la punta (θ) 90 Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio
Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica NA Tipo de material de herramienta Carburo
Presencia de recubrimiento NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Medio ángulo de conicidad(La licenciatura) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico