(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de chaflán en espiral de 2 flautas FX-SCC

Cortador de chaflán en espiral de 2 flautas FX-SCC
  • Descuento por volumen

Adopta una cuchilla de torsión afilada para lograr una superficie mecanizada limpia y libre de rebabas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-SCC-0.8X45X3
FX-SCC-0.8X45X4
FX-SCC-1X45X6
FX-SCC-1X45X8
FX-SCC-1X45X10
FX-SCC-1X45X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Gran diámetro final
(mm)
Herramienta no. Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.13850148330.850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.64850148440.850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5685015066160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.5885015088170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.510850151010180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.512850151212190

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ángulo de la punta (θ) 90 Material de trabajo Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Grafito / Resina
Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica NA Tipo de material de herramienta Carburo
Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN Medio ángulo de conicidad(La licenciatura) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico