(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Taladro líder, recubrimiento de carburo FX-LDS

Taladro líder, recubrimiento de carburo FX-LDS
  • Descuento por volumen

Se puede usar no solo para biselar, sino también para centrar con alta velocidad y larga vida útil

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-LDS-16X90
FX-LDS-20X90
FX-LDS-25X90
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro Mínimo del Agujero Piloto
(mm)
Disponible

8 Días o más

16856151616118415
Disponible

7 Días o más

20856152020132465
Disponible

8 Días o más

25856152525151535

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre
Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica NA Tipo de material de herramienta Carburo
Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico