(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Estándar de perforación líder NC-LDS

Estándar de perforación líder NC-LDS
  • Descuento por volumen

Los ángulos de las puntas están disponibles en 90 ° (chaflán de 45 °), 120 ° y 130 ° (centrado de broca EX-Gold para superficies inclinadas / curvas).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NC-LDS-3X90
NC-LDS-3X120
NC-LDS-3X130
NC-LDS-4X120
NC-LDS-4X130
NC-LDS-6X90
NC-LDS-6X120
NC-LDS-6X130
NC-LDS-8X90
NC-LDS-8X120
NC-LDS-8X130
NC-LDS-10X90
NC-LDS-10X120
NC-LDS-10X130
NC-LDS-12X90
NC-LDS-12X120
NC-LDS-12X130
NC-LDS-16X90
NC-LDS-16X120
NC-LDS-16X130
NC-LDS-20X90
NC-LDS-20X120
NC-LDS-20X130
NC-LDS-25X90
NC-LDS-25X120
NC-LDS-25X130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro Mínimo del Agujero Piloto
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90362903348111.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12036292334811-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13036294334811-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12046292445415-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13046294445415-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90662906672201.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12066292667220-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13066294667220-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90862908881261.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12086292888126-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13086294888126-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9010629101093302.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1201062930109330-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1301062950109330-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90126291212108362.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12012629321210836-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13012629521210836-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90166291616118413
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12016629361611841-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13016629561611841-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90206291820132533
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12020629382013253-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13020629582013253-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90256292025151603
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12025629402515160-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13025629602515160-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Material de trabajo Acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla
Disponibilidad de cuchilla periférica NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Presencia de recubrimiento NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico