(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Taladro líder VP-LDS

Taladro líder VP-LDS
  • Descuento por volumen

El recubrimiento en V permite una vida útil más larga en comparación con TIN-NC-LDS

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VP-LDS-3X90
VP-LDS-4X90
VP-LDS-6X90
VP-LDS-8X90
VP-LDS-10X90
VP-LDS-12X90
VP-LDS-16X90
VP-LDS-20X90
VP-LDS-25X90
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro Mínimo del Agujero Piloto
(mm)
Disponible

7 Días o más

363803348111.1
Disponible

7 Días o más

463804454151.3
Disponible

7 Días o más

663806672201.5
Disponible

7 Días o más

863808881261.6
Disponible

7 Días o más

10638101093302.1
Disponible

7 Días o más

126381212108362.1
Disponible

7 Días o más

166381616118413
Disponible

7 Días o más

206381820132533
Disponible

7 Días o más

256382025151603

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre
Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica NA Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento TiCN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico