(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se utiliza para roscar roscas hembra al insertar la bobina helicoidal. En comparación con los grifos ordinarios del mismo tamaño nominal, el diámetro exterior se hace más grande de acuerdo con el tamaño del inserto, aunque el paso sea el mismo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HL-HT-1B-5-NO8-32UNC
Tipos de tornillo | Unificado | Nominal | No8UN |
---|---|---|---|
Paso, número de subprocesos(mm) | 32 | Hilos de chaflán | 5P |
Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | Material de trabajo | Material laminado de aluminio (AL)[○] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)[○] / Fundición de aleación de zinc (ZDC)[◎] |
Tap Type | Toque de la mano | Tipo de agujero | Para agujero pasante / Para agujero ciego |
Revestimiento S / N | NA | Tipo de recubrimiento | Sin recubrimiento |
L(mm) | 60 | Exactitud | 1b |
Mostrar más | |||
Diámetro del vástago(mm) | 5.5 | Número de surcos | 3 |
Longitud de la rosca(mm) | 22 | Saliente | Disponible |
Herramienta no. | 9829 | - | - |
Mostrar menos |
Tipos de tornillo | Unificado | Nominal | No8UN | Paso, número de subprocesos(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Hilos de chaflán | 5P | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | Material de trabajo | Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) |
Tap Type | Toque de la mano | Tipo de agujero | Para agujero pasante / Para agujero ciego | Revestimiento S / N | NA |
Tipo de recubrimiento | Sin recubrimiento | L(mm) | 60 | Exactitud | 1b |
Diámetro del vástago(mm) | 5.5 | Número de surcos | 3 | Longitud de la rosca(mm) | 22 |
Saliente | Disponible | Herramienta no. | 9829 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HL-HT-1B-5-NO8-32UNC de la serie Machos de mano - acero rápido, acanalado recto, HL-HT.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente