(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar de conformación - sin ranura para metales no ferrosos, mango largo, HL-LT-B-NRT

Machos de roscar de conformación - sin ranura para metales no ferrosos, mango largo, HL-LT-B-NRT
  • Descuento por volumen

Adecuado para aumentar la vida útil del grifo o como contramedida contra el astillado, mientras se corta aluminio (fundido, laminado y forjado) y otras aleaciones ligeras.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HL-LT-B-NRT-M8X1.25X150

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Tipos de tornilloMetroNominalM8
Paso, número de subprocesos(mm)1.25Hilos de chaflán2P
Tipo de material de herramientaAcero de alta velocidadMaterial de trabajoMaterial laminado de aluminio (AL)[◎] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)[◎] / Fundición de aleación de zinc (ZDC)[◎]
Tap TypeRoll tapTipo de agujeroPara agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / NDisponibleTipo de recubrimientoSin recubrimiento
L(mm)150ExactitudRH5
Mostrar más
Longitud debajo del cuello(mm)41Diámetro del vástago(mm)7
Longitud de la rosca(mm)19Tratamiento de superficiesTratamiento de nitruración
Herramienta no.8307627 - -
Mostrar menos
Número de Parte
HL-LT-B-NRT-M8X1.25X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Nominal M8 Paso, número de subprocesos(mm) 1.25
Hilos de chaflán 2P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Material de trabajo Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Roll tap Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento L(mm) 150 Exactitud RH5
Longitud debajo del cuello(mm) 41 Diámetro del vástago(mm) 7 Longitud de la rosca(mm) 19
Tratamiento de superficies Tratamiento de nitruración Herramienta no. 8307627

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HL-LT-B-NRT-M8X1.25X150 de la serie Machos de roscar de conformación - sin ranura para metales no ferrosos, mango largo, HL-LT-B-NRT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico