(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La aplicación de un recubrimiento HR con una alta resistencia al pegado de fusión a las aleaciones a base de níquel logra una larga vida incluso en aleaciones a base de níquel endurecidas por envejecimiento (40 a 45 HRC)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
WHR-NI-POT-M8X1.25
Tipos de tornillo | Metro | Nominal | M8 |
---|---|---|---|
Paso, número de subprocesos(mm) | 1.25 | Hilos de chaflán | 5P |
Tipo de material de herramienta | Acero en polvo de alta velocidad | Material de trabajo | Aleación a base de níquel (Inconel, etc.)[◎] |
Tap Type | Toque de punto | Tipo de agujero | Para agujero ciego |
Revestimiento S / N | Disponible | Tipo de recubrimiento | Otro |
L(mm) | 70 | Exactitud | OH3 |
Mostrar más | |||
Longitud debajo del cuello(mm) | 36 | Diámetro del vástago(mm) | 7 |
Número de surcos | 3 | Longitud de la rosca(mm) | 22 |
Herramienta no. | 3901222 | - | - |
Mostrar menos |
Tipos de tornillo | Metro | Nominal | M8 | Paso, número de subprocesos(mm) | 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
Hilos de chaflán | 5P | Tipo de material de herramienta | Acero en polvo de alta velocidad | Material de trabajo | Aleación a base de níquel (Inconel, etc.) |
Tap Type | Toque de punto | Tipo de agujero | Para agujero ciego | Revestimiento S / N | Disponible |
Tipo de recubrimiento | Otro | L(mm) | 70 | Exactitud | OH3 |
Longitud debajo del cuello(mm) | 36 | Diámetro del vástago(mm) | 7 | Número de surcos | 3 |
Longitud de la rosca(mm) | 22 | Herramienta no. | 3901222 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WHR-NI-POT-M8X1.25 de la serie Machos de roscar con punta en espiral - Revestido HR para aleaciones de níquel, WHR-NI-POT.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente