(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar manuales - carburo, para aceros templados, WH55-OT

Machos de roscar manuales - carburo, para aceros templados, WH55-OT
  • Descuento por volumen

Ideal para roscar acero endurecido hasta 55 HRC

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WH55-OT-2.5P-OH3-M3X0.5
WH55-OT-2.5P-OH3-M4X0.7
WH55-OT-2.5P-OH3-M5X0.8
WH55-OT-2.5P-OH3-M6X1
WH55-OT-2.5P-OH3-M8X1.25
WH55-OT-2.5P-OH3-M10X1.5
WH55-OT-2.5P-OH3-M12X1.75
WH55-OT-5P-OH3-M3X0.5
WH55-OT-5P-OH3-M4X0.7
WH55-OT-5P-OH3-M5X0.8
WH55-OT-5P-OH3-M6X1
WH55-OT-5P-OH3-M8X1.25
WH55-OT-5P-OH3-M10X1.5
WH55-OT-5P-OH3-M12X1.75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.52.5P4644113901011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.72.5P5254133901015
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

M50.82.5P605.54163901019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M612.5P6264193901023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.252.5P706.25223901027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.52.5P7575243901031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.752.5P828.55293901035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.55P4644113901010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.75P5254133901014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.85P605.54163901018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M615P6264193901022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.255P706.25223901026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.55P7575243901030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.755P828.55293901034

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Carburo Material de trabajo Acero templado y revenido (45 a 55 HRC)
Tap Type Toque de la mano Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento TiCN Exactitud OH3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico