(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujero ciego, acero rápido, CC-SUS-SFT (Números de pieza)

Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujero ciego, acero rápido, CC-SUS-SFT
  • Descuento por volumen

Logra el mecanizado de roscas hembra de acero inoxidable con fluido de corte soluble en agua.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CC-SUS-SFT-OH2-M2.5X0.45

 
Número de Parte
CC-SUS-SFT-OH2-M2.5X0.45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Material de trabajo Tipo de recubrimiento L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.45Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Acero inoxidable (SUS)[◎]Estaño44OH216324.58320611

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CC-SUS-SFT-OH2-M2.5X0.45 de la serie Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujero ciego, acero rápido, CC-SUS-SFT.

Products like this...

Número de Parte
CC-SUS-SFT-OH1-M2X0.4
CC-SUS-SFT-OH2-M2.6X0.45
CC-SUS-SFT-OH2-M2X0.4
CC-SUS-SFT-OH3-M10X1.5
CC-SUS-SFT-OH3-M12X1.75
CC-SUS-SFT-OH3-M16X2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Material de trabajo Tipo de recubrimiento L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

M20.4Acero inoxidable (SUS)[◎] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[◯] / Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[◯]Estaño40OH1163248320608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.45Acero inoxidable (SUS)[◎] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[◯] / Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[◯]Estaño44OH216324.58320614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.4Acero inoxidable (SUS)[◎] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[◯] / Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[◯]Estaño40OH2163248320608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5Acero inoxidable (SUS)[◎] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[◯]CrN75OH34173158320632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.75Acero inoxidable (SUS)[◎] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[◯]CrN82OH3488.53188320638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M162Acero inoxidable (SUS)[◎] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[◯]CrN95OH35212.53208320655

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico