(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Vástago cónico con revestimiento en V y taladro de tipo medio con especial atención para reducir el empuje y mejorar la usabilidad con tornos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre | Tipo de material de herramienta | HSS alto en vanadio | Tipo de caña | End Mill Shank |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento S / N | Disponible | Tipo de recubrimiento | Otro | Con / sin orificio de aceite | NA |
Ángulo de la punta(°) | 130 | Adelgazamiento | Disponible | Tipo | 5D o menos |
Detalles de revestimiento | V recubierto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente