(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El recubrimiento Super Premium High + V permite un mecanizado de alta velocidad similar al taladro de carburo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Titanio | Tipo de material de herramienta | Acero en polvo de alta velocidad | Revestimiento S / N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de recubrimiento | Otro | Con / sin orificio de aceite | NA | Ángulo de la punta(°) | 120 |
Adelgazamiento | Tipo X (Dc <4), tipo R (Dc ≥ 4) | Tipo | 5D o menos | Detalles de revestimiento | V recubierto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente