(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, tipo inicial, UVM-LDS

Brocas enterizas de carburo - vástago de fresa, tipo inicial, UVM-LDS
  • Descuento por volumen

La colaboración con UVM-DRL permite la perforación de alta precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UVM-LDS-0.05X120X3
UVM-LDS-0.05X120X3.175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del vástago
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38589205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.1758589255

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro de perforación) Dc(mm) 0.05 Longitud de ranura L(mm) 0.075 Material de trabajo Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio
Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L(mm) 38 Tipo de caña End Mill Shank
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Ángulo de la punta(°) 120 Adelgazamiento NA Detalles de revestimiento Revestimiento liso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico