(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, para acero de alta dureza, FH-GDN, medio

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, para acero de alta dureza, FH-GDN, medio
  • Descuento por volumen

Desarrollado para mecanizar agujeros de diámetro pequeño en acero endurecido, es capaz de mecanizar agujeros profundos (hasta 7D más o menos)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FH-GDN-0.3
FH-GDN-0.4
FH-GDN-0.5
FH-GDN-0.6
FH-GDN-0.7
FH-GDN-0.8
FH-GDN-0.9
FH-GDN-1
FH-GDN-1.1
FH-GDN-1.2
FH-GDN-1.3
FH-GDN-1.4
FH-GDN-1.5
FH-GDN-1.6
FH-GDN-1.7
FH-GDN-1.8
FH-GDN-1.9
FH-GDN-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) Dc
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.32.5388562030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.44388562040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.55388562050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.65.5388562060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.77388562070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.87.5428562080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.98.5428562090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19428562100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.110.5488562110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.212488562120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.312488562130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.413.5488562140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.513.5488562150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.615488562160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.715488562170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.816.5488562180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.916.5488562190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

218508562200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero templado y revenido / Acero de alta dureza Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña End Mill Shank
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Diámetro del vástago(mm) 3 Ángulo de la punta(°) 140 Adelgazamiento Disponible
Tipo 5D o menos Detalles de revestimiento Revestimiento FX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico