(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Martillo de seguridad【1-2 piezas por paquete】

Martillo de seguridad

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • RHM30
  • RHM-HD30
  • RHM-S30
  • RHM-BL30
  • RHM-BH30
  • RHM-YH30
  • RHM-RH30
  • RHM-WH30
  • Descuento por volumen

· Material del mango: Nuez dura
· Cantidad en 1 juego: 2 piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RHM50
RHM60
RHM-BH30
RHM-BH40
RHM-RH40
RHM-RH50
RHM-S30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Material de la cabeza Pieza Manejar el material Set / Part Material de la cabeza Tipo de cabeza Masa
(g)
Cantidad en 1 juego Aplicación Material Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Martillo blando (cabeza de resina)50131360--Nuez duraJuego--1100---Accesorio cabeza de martillo RHM-BH, RHM-RH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Martillo blando (cabeza de resina)60150400--Nuez duraJuego--1700---Accesorio cabeza de martillo RHM-BH, RHM-RH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Pieza30--OtroCabeza de repuesto-Parte (cabeza de martillo de repuesto)ElastómeroCabeza - Negro (medio suave)--Para martilleo semi-fuerte.Caucho Caucho-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Pieza40--OtroCabeza de repuesto-Parte (cabeza de martillo de repuesto)ElastómeroCabeza - Negro (medio suave)--Para martilleo semi-fuerte.Caucho Caucho-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Pieza40--OtroCabeza de repuesto-Parte (cabeza de martillo de repuesto)Acetato de celulosaCabeza - Naranja Transparente (Duro)--Para trabajos en plantas de montaje y mecanizado.Acetato de celulosa-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Pieza50--OtroCabeza de repuesto-Parte (cabeza de martillo de repuesto)Acetato de celulosaCabeza - Naranja Transparente (Duro)--Para trabajos en plantas de montaje y mecanizado.Acetato de celulosa-

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Pieza30---Cuña-Parte (carcasa de hierro fundido)--1702 piezas--Con perno hexagonal, tuerca

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico