(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tramitación de solicitud: Ranura
· Longitud total (L) (mm): 120
· Largo bajo el cuello (ℓ1) (mm): 40
· Diámetro del enlace (d) (mm): 32
· Dimensión l (mm): 40
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MVG3032 |
MVG3532 |
MVG4032 |
MVG4532 |
MVG5532 |
MVG6032 |
Cargando…
Aplicación de mecanizado | Ranura | Longitud total(mm) | 120 | Diámetro del vástago (d)(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud debajo del cuello(mm) | 40 | l(mm) | 40 | T(mm) | 5.2 |
Llave inglesa | LW-3 | Tornillo de sujeción | CPS-6V | Ancho de hoja W | 4.00~4.90 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente