(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Hoja de 2 flautas GSX MILL 1.5D GSX2C-1.5D

Hoja de 2 flautas GSX MILL 1.5D GSX2C-1.5D
  • Descuento por volumen

Admite el procesamiento en húmedo de materias primas mediante el procesamiento en seco a alta velocidad de materiales de alta dureza. El filo de la cuchilla es de tipo Gash Land.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSX20100C-1.5D
GSX20200C-1.5D
GSX20300C-1.5D
GSX20350C-1.5D
GSX20400C-1.5D
GSX20450C-1.5D
GSX20500C-1.5D
GSX20550C-1.5D
GSX20600C-1.5D
GSX20700C-1.5D
GSX20800C-1.5D
GSX20900C-1.5D
GSX21000C-1.5D
GSX21200C-1.5D
GSX21400C-1.5D
GSX21500C-1.5D
GSX21600C-1.5D
GSX22000C-1.5D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54401
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

234402
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.56453
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.55.36453.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466454
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.56.86504.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.56505
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.58.36505.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

696506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7118607
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8128608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91410709
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015107010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1218127512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1421169014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1523169015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1624169016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20302010020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico