(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

TX-N Series

TX-N Series

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pantalla de barra analógica: Ninguno
Iluminar desde el fondo: Ninguno
Soporte de batería: Ninguno
peso incorporado: Ninguno
Función de reloj: Ninguno
Función de conectividad de computadora: Sí (En caso de que exista una compra opcional además del cable)
Resistencia al polvo/agua: Ninguno
Función de temporizador de intervalos: Ninguno
impresión ISO: Sí (La fecha y la hora no se muestran)
Principales aplicaciones: Instrumento de medición
Modelo: Cuerpo
Calibración con un solo botón: Ninguno
Cantidad de embalaje: 1
Fuente de alimentación: adaptador de CA (Accesorio estándar)
Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora: No se requiere opción
Función de conexión de impresora: Sí (Además del cable o similar, es posible que se requiera una opción que se vende por separado)
Psc calibración totalmente automática: Ninguno
Medición de cantidades y conversión de unidades.: Disponible
Medición de gravedad específica (Opción requerida): No aplica
Calibración del temporizador: Ninguno
Forma del plato de pesaje: plato cuadrado
Peso: 3.8
Gana la función de conexión directa: Sí (Requiere un cable separado)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie TX-N, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TX2202N
TX223N
TX423N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad
(g)
Pantalla mínima
(g)
Forma de placa de medida Dimensiones de la placa de medición D
(mm)
Dimensiones de la placa de medición (ø)
(mm)
Dimensiones de la placa de medición W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22000.01Plato cuadrado181-167
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2200.001Cabeza avellanada redonda-110-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4200.001Cabeza avellanada redonda-110-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumento de pesaje Tipo Cuerpo principal Compatible con batería de celda seca Ninguno
Conexión de salida de PC Sí (se requieren opciones que incluyen un cable). Conexión de salida de impresora Sí (puede ser necesario un componente opcional, así como un cable y otros). Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno
Peso incorporado Ninguno Ganar la función de conexión directa Sí (requiere un cable separado) Iluminar desde el fondo Ninguno
PSC Calibración completamente automática Ninguno Temporizador CAL Ninguno Calibración con un botón Ninguno
Función de reloj Ninguno Impresión ISO Sí (la fecha y la hora no se emiten) Función de temporizador de intervalo Ninguno
Medición de gravedad específica (opción requerida) No aplica Medida de cantidad y conversión de unidades Disponible Pantalla de barra analógica Ninguno
Cantidad de embalaje(Unidades) 1 Fuente de alimentación Adaptador de CA (accesorio estándar) Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora No se requiere opción
Peso(kg) 3.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico