(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de altura - tipo vernier estándar, VHK

Medidor de altura - tipo vernier estándar, VHK

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Medidor de altura
· Método de visualización: Cosa análoga
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Movimiento deslizante (mm): 8
· Movimiento vertical fino de la escala principal (mm): 10

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VHK-15
VHK-20
VHK-30
VHK-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Error instrumental
(mm)
Valor mínimo de lectura A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–150±0.050.0534110328672077226601.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–200±0.050.0539110328672077226601.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0–300±0.040.0254012540752077289863.08
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0–600±0.080.028711805585248035111206.84

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de altura Método de visualización Término análogo Terminal de salida para medir datos: con o sin NA
Movimiento deslizante(mm) 8 Escala principal Movimiento vertical fino(mm) 10 Aplicación Ideal para medir y trazar trabajos de moldes y herramientas.
Material Escala principal, a vernier: acero inoxidable / base: hierro fundido / trazador: punta de carburo Características 1 La báscula principal se puede mover y ajustar fácilmente con el dispositivo móvil de la báscula principal. Fácil lectura de escala con lente de aumento (triple aumento). La alimentación a vernier se puede ajustar finamente con la alimentación fina. Características 2 Trazador con punta de aleación de metal duro. Use el soporte provisto cuando lo use junto con un indicador de cuadrante. Hecho de acero inoxidable para una fácil resistencia a la corrosión.
Accesorio Indicador de cuadrante Soporte / trazador / lente de aumento de escala principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico