(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Micrómetro digital de 3 puntos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MCD3385-0608HT
MCD3385-0810HT
MCD3385-1012HT
MCD3385-2025HT
MCD3385-5063HT
MCD3385-6275HT
MCD3385-7588HT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Masa
(g)
Error máximo permitido
(μm)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6–818042 o menos85100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8–1018042 o menos85100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10–1218042 o menos85100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20–2530041 o menos105150
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

50~6371051 o menos127150
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

62~7572051 o menos127150
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

75~8899051 o menos127150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Valor mínimo de visualización(mm) 0.001 C(mm) 43

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico