(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Micrómetro de interiores - acero, MC304-I

Micrómetro de interiores - acero, MC304-I

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Valor mínimo de visualización (mm): 0.01
· A (mm): 28
· Dimensión B (mm): 5
· Dimensión C (mm): 8
· Dimensión D (mm): 18

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MC304-30I
MC304-50I
MC304-75I
MC304-100I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Masa
(g)
Error máximo permitido
(μm)
Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5–301405Con calibre de anillo estándar: ø5 / Con regulador / Superficie de medición con punta ultra dura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25–501506Con calibre de anillo estándar: ø25 / Con regulador / Superficie de medición con punta ultra dura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50~751607Con calibre de anillo estándar: ø25 / Con regulador / Superficie de medición con punta ultra dura
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

75~1001908Con calibre de anillo estándar: ø25 / Con regulador / Superficie de medición con punta ultra dura

Cargando…

  1. 1

Información básica

Valor mínimo de visualización(mm) 0.01 A(mm) 28 B(mm) 5
C(mm) 8 D(mm) 18 Aplicación Medida de dimensiones internas
Material Husillo: acero con alto contenido de cromo y carbono

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico